Skip to main content

Ytbehandling HAS-U 8.8

Posted by Lenaover 3 years ago
Ytbehandling HAS-U 8.8

Det står bara "förzinkad" på ytbehandling på HAS-U 8.8. Är den varmförzinkad? Hur tjockt är zinkskiktet?
en yttersta delen är ogängad. Kan man kapa av den oÄr det tillåtet att kapa av den ogängade delen i toppen, om den är i vägen efter färdigt montage?
Tacksam för ett snabbt svar.

Förzinkning,HAS-U 8.8

1 Reply
Posted by Hilti Employee (hultkri)over 3 years ago

Tack för er förfrågan.
HAS-U 8.8 är elförzinkad med ett zinkskikt på 5µm. Ett alternativ till denna produkt är HAS-U 8.8 HDG som är varmförzinkad med ett zinkskikt på 45µm. Det är praktiskt möjligt att kapa av den övre ogängade delen. Det som behövs säkerställas är korrekt efterbehandling av den kapade ytan, man tappar även den möjlighet för efterkontroll som markeringen på toppen av ankaret tillhandahåller. Denna markering påvisar hur lång själva ankaret är så det blir lättare vid eventuell efterkontroll att kontrollera vilket sättdjup ankaret är monterat på.


HAS-U 8.8 HDG