Skip to main content

Max håldjup för efter-injektering av armering

Posted by Lenaabout 3 years ago
Max håldjup för efter-injektering av armering

Hej!
Vi behöver borra djupare än värden som står angivna som maximala i tabeller för efterinjektering av armering.
Detta pga att vi måste borra genom en kraftigare konstruktionsdel, för att förankra oss i bakomliggande konstruktion.
Vi ska använda Hilti HIT HY200 R för armering fi 16, fi 20 respektive fi 25.
Vilket är det maximala borrdjupet som man kan använda för att er metod ska fungera med fi 16, fi 20 resp fi 25?

Max håldjup,HIT HY200 R

1 Reply
Posted by Hilti Employee (hultkri)about 3 years ago

Tack för er förfrågan.
Maximalt sättdjup för HIT-HY 200-R vid armeringsförankring är enligt ETA-godkännandet för produkten 1000mm för dimensioner upp till och med 32mm.
I praktiken finns det möjlighet till förankring på större sättdjup än 1000mm med viss begränsning till praktiska delar kring borrning, rengöring samt härdningstid på HIT-HY 200-R.
Vid djupare förankringar kan det vara bra att överväga produkter med längre härdningstider så som t.ex. HIT-RE 500 V4.

ETA