Skip to main content

Injektering med maximal vidhäftning

Posted by Lenaabout 3 years ago
Injektering med maximal vidhäftning

Hej!
Vi ska injektera i våt betong angripen av ASR och med en del befintliga sprickor.
Vi vattenbilar bort dålig betong i ytan samt injekterar / lagar befintliga sprickor > 0.3 mm.
Vilken av era produkter bör man välja för maximal vidhäftning till befintlig betong?

ASR,Maximal vidhäftning,Våt betong,Sprickor

1 Reply
Posted by Hilti Employee (hultkri)about 3 years ago

Tack för er förfrågan.
De produkter som har bäst vidhäftning för armering i betong är HIT-HY 200-R samt HIT-RE 500 V4 där HIT-RE 500 V4 har den bästa vidhäftningskapaciteten av de båda.
För att bedöma grundmaterialets kapacitet så finns det möjlighet att utföra provdragning som kan hjälpa till vid en slutlig bedömning av montaget.
Ta gärna kontakt med er lokala Hilti-ingenjör för vidare dialog kring montage samt eventuell provdragning.

Provdragning

2 comments on this reply
Posted by Hilti Employee (hultkri)about 3 years ago
Tack igen för er fråga. Båda produkterna har godkännande för sprucken betong. För tillfället fungerar inte filterfunktionen korrekt på hemsidan då den utelämnar dessa två produkter. Vi har tagit det vidare med våra administratörer som åtgärdar detta snarast. Tack för att ni uppmärksammade detta. Under tiden så lämnar jag direktlänkar till produkterna nedan. HIT-HY 200-R: https://www.hilti.se/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_CHEMICAL_ANCHORS_7135/r11219549 HIT-RE 500 V4: https://www.hilti.se/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_CHEMICAL_ANCHORS_7135/r12560055

Posted by Lenaabout 3 years ago
När jag söker på produkter för sprucken betong på er hemsida finns inte de angivna med i listan. Är de lämpliga för montage i sprucken betong?