Skip to main content
Cart

Ingjuten bultgrupp HAS-U A4

Posted by Anton Stensekealmost 4 years ago
Ingjuten bultgrupp HAS-U A4

Hej,
Jag sitter med en infästningedetalj i betong där jag vill gjuta in en bultgrupp av rostftria syrafasta gängstänger (HAS-U A4). Jag vill alltså inte använda något kemankare.

Alternativet finns inte att välja på i programmet när jag väljer "cast in place". Det går bara att välja en vanlig gängstång av kvalitet 5.8 eller 8.8. Hur kommer det sig att man inte kan välja en rostfri bult?

I dagsläget gör jag uträkningen med en 5.8 och säger att stålkvaliteten på en A4 är minst lika god. Men jag hade gärna visat beräkningen med exakt rätt bult.

Cast in place,HAS-U A4

2 Replies
Posted by Ask HILTI Teamalmost 4 years ago

Tack för din fråga. Vi har möjlighet att erbjuda HAS-U A4 som produkt i ett projekt där ingjutning skall ske. Just nu så är denna produkt inte implementerad för dimensionering i programvaran för just ingjutning då det för tillfället endast är standard gängstänger i stålkvalité 5.8 samt 8.8 som är valbart i programmet.
Separat kontroll av stålkvalité behöver göras vid val av HAS-U A4 då denna gängstång är i stålkvalité A4-70 upp till och med dimension M24.
Kontakta gärna er lokala Hilti tekniska avdelning för vidare support.


1 comment on this reply
Posted by Anton Stensekealmost 4 years ago
Hej igen, Jag anävnder mig utav M16. Enligt ert produktdatablad för HAS-U A4-70 har den både högre sträckgräns och brottgräns än en vanlig gängstång av kvalitet 5.8. Då kan jag nog argumentera för att min kontroll är fullgod. Eller missar jag något som beräkningsprogrammet tar med när jag gör analysen med en 5.8? Är vidhäftningen lika god tex. Alternativt kan jag köra kontrollen en gång till med en HAS-U A-4 med kemankare, men bara fokusera på resultaten för stålet. På så sätt har jag visat i mina två analyser att bulten håller för ingjutning. Har ni planer på att implementera HAS-U A4 i ert program? Hade varit en stor fördel för mig och mina kollegor om det gick att utföra då de bultgrupper vi vill gjuta in i princip alltid är rostfria.

Posted by Ask HILTI Teamalmost 4 years ago

Tack för er fråga. Ser man till stålets kapacitet så finns denna tillgänglig i våra ETA-godkännande för t.ex. HIT-HY 200-A där indata samt lämpliga partialkoefficienter för stålet finns. Vidhäftningen är inte direkt kopplat till stålkvalité i detta anseendet.
Kontrollen ni utför för stålkapaciteten i programvaran för HAS-U A4 är den produktdata som finns tillgängligt i ETA-godkännandet för vald produkt.
Formel för beräkning av stålets kapacitet enligt EN 1992-4 är samma för gängstänger vid ingjutning som den är för gängstänger vid kemisk förankring.
Det finns för tillfället inga planer att implementera HAS-U för just ingjutning men jag tar gärna vidare önskemålet till våra utvecklare.
Kontakta gärna er lokala Hilti tekniska avdelning för vidare support.