Skip to main content

Infästning av stålskena

Posted by Ottoabout 2 years ago
Infästning av stålskena

Jag önskar hjälp med lösning av infästning av väggsväggsskena i en HSQ balk. Baken är inklädd i brandisolering FPS 17 40mm (EI60)

Balk,infästing,bx3,bx6

1 Reply
Posted by Hilti Employee (hultkri)about 2 years ago
Hilti Verified

Hej och tack för er fråga.
Vid val av infästning i stål finns det alternativ beroende på vilka laster som skall hanteras i infästningen samt hur tjockt stålet är man vill förlägga infästningen i. Då det ser ut som ett mellanrum med isolering med 40mm tjocklek så kan det bli en utmaning att använda skjutspik då det inte täcks av den tekniska dokumentationen vi har för dessa produkter.
Man skulle i detta fallet ha möjlighet att använda en självborrande skruv t.ex S-MD 05 förutsatt att stålgodsen inte överstiger 15mm, om stålet är grövre än 15mm finns gängpressande skruv t.ex S-MP 52 där separat förborrning behöver göras i grundmaterialen.
Skjutning kan gå att praktiskt genomföra men montaget bör då provas i samråd med ansvarig konstruktör för att utvärdera om metoden fungerar med de förutsättningar man har i projektet, med exempelvis X-U skjutspik.
Dessa förslag är förutsatt att balken ej är fylld med betong.

S-MD,S-MP,X-U