Skip to main content

Dragna stänger i sprucken betong

Posted by Lenaabout 3 years ago
Dragna stänger i sprucken betong

Hej! Vi har en ny betongkonsol som behöver fästas in till en befintlig betongpelare.
Pelaren är 600 mm tjock.
Betongen är från 50-talet med på ritning angiven kvalitet: Btg 1, std, K300, grupp a, VT, vibrerad.
Betongen har en del sprickor och ASR.
Hur mycket drag kan jag våga tillåta per förankring/armeringsjärn vid fi16 respektive fi20?
Är injekteringsmassa HIT HY200 ett lämpligare val än HIT CT1?
Tacksam för ett snabbt svar. :)

Injekterad dragen armering i sämre betong,Sprickor samt ASR

1 Reply
Posted by Hilti Employee (hultkri)about 3 years ago

Tack för er förfrågan.
För att kunna kontrollera kapacitet vid denna typ av anslutning så rekommenderar vi i första hand att ni använder er utav vår programvara PROFIS Engineering där ni har möjlighet att kontrollera ett enkelt armeringsjärn alternativt en grupp med armeringsjärn i modulen "Post-Installed Rebar". Här finns möjlighet att välja alternativet "End anchorage" -> "Beam to column" som förhoppningsvis passar ert fall bäst.

Tittar vi på grundmaterialet så är det en bra utgångspunkt som finns i EN 1992-4 7.2.1.7 (2.b.2) där begränsningen på sprickbredden är 0,3mm för spjälkning. I grundmaterial där sprickor större än 0,3mm finns kan det finnas en risk med att placera förankringar med injekteringsmassa samt att grundmaterialet är drabbat av ASR gör det svårt att veta hur det kommer att påverka själva infästningen.
Det kan vara aktuellt för projektet att utvärdera hur stora sprickorna är samt hur djupa och i vilken omfattning för att sedan ta ställning till om det är lämpligt att utföra infästning med injekteringsmassa. Det går även att utföra provdragningar på plats för att ha med i er slutliga bedömning.
Vid val av massa är HIT-HY 200 att föredra då den har större vidhäftningskapacitet än HIT-CT 1.
Ta gärna kontakt med er lokala Hilti-ingenjör för att kunna disktura vidare eventuella lösningar baserat på era förutsättningar.

Sprucken betong