Skip to main content

Dragna stänger genom genomgående hål i bef konstruktion

Posted by Lenaabout 3 years ago
Dragna stänger genom genomgående hål i bef konstruktion

Hej!
Vi projekterar en ny frontplatta på en damm vars bärning blir "avskuren" av befintliga damm-pelare.
För att slippa riva pelare undrar jag om man kan borra genom pelare, trä in primär-armeringen genom hålen och injektera igen hålet? Alltså att en hel armeringsstång går genom pelaren (600 mm bred) och sticker ut på respektive sida.
Om detta är möjligt - vilken håldiameter är lämplig till en fi 20 genom en bef pelare med sämre sprucken betong?
Och vilken injekteringsmassa är lämplig?
Jag ser inte att man kan räkna genomgående hål i Profis. Är det för att det inte är lämpligt/rekommenderbart?

Genomgående hål,Injektering

1 Reply
Posted by Hilti Employee (hultkri)about 3 years ago
Hilti Verified

Tack för er förfrågan.
Genomgående montage täcks inte av EN 1992-4 och det finns dessvärre ingen möjlighet att applicera denna metod i vår programvara PROFIS Engineering. Vi har två alternativ när det kommer till val av injekteringsmassa när man vill injektera ett armeringsjärn som ankare med maximal vidhäftning, HIT-RE 500 V4 samt HIT-HY 200-R. Vid användning av dessa produkter finns det ett minimikrav på betongtjockleken i förhållande till dess borrdjup. Detta är det effektiva sättdjupet samt två gånger diametern av borrhålet (hef + 2 d0). För just armering finns det ingen lämplig praktisk metod för säkerställa fyllning vid ett genomgående montage.
Kontakta gärna er lokala Hilti-ingenjör för att diskutera mer kring montaget.