BX 3
BX 3-L
原廠操作說明
關於操作說明的資訊
關於本操作說明
- 注意!在使用本產品之前,請確保您已閱讀並瞭解產品隨附的操作說明書,包括說明、安全性和警示注意事項、圖解和規格。尤其是熟悉所有說明、安全性和警示注意事項、圖解、規格、組件和功能。若未遵守,可能會導致觸電、火災和/或嚴重傷害的風險。妥善保存操作說明書,包括所有說明、安全性和警示注意事項,以備日後使用。
產品是針對專業使用者設計,故僅經訓練、認可的人員可操作、維修與維護本產品。必須告知上述人員關於可能遭遇到的特殊危險。若因未經訓練人員操作錯誤或未依照其原本的用途操作,則本產品和它的輔助工具設備有可能會發生危險。
- 隨附的操作說明書符合印刷時的最新技術水準。您隨時可在Hilti產品頁面上尋找最新版本。為此,請點選操作說明書中標示
符號的連結或QR碼。
- 將產品交予他人時,必須連同本操作說明書一併轉交。
進口商: 喜利得股份有限公司
地址: 新北市板橋區
新站路16號24樓22041
電話: 0800-221-036
已使用的符號解釋
警告
警告您在操作或使用本產品時可能發生之危險。採用了以下標示文字:操作說明中的符號
本操作說明中採用以下符號:![]() |
請遵照操作說明 |
![]() |
使用說明與其他資訊 |
![]() |
處理可回收的材料 |
![]() |
不可將電子設備與電池當作家庭廢棄物處置 |
![]() |
Hilti 鋰電池 |
![]() |
Hilti 充電器 |
圖解中的符號
圖解中採用了以下符號:![]() |
號碼對應操作說明的開始處的圖解。 |
![]() |
圖解中的編號表示重要的工作步驟或對工作步驟重要的元件。在文字中,這些工作步驟或元件以對應的數字明顯顯示,例如(3) 。 |
![]() |
概覽 圖解中使用位置編號,方便您對應到產品概覽 段落中的圖例編號。 |
![]() |
本符號是為了讓您在操作本產品時可以注意某些重點。 |
產品專屬符號
產品上的符號
產品上採用下列符號:![]() |
表示「必須完成」的一般符號 |
![]() |
穿戴護目鏡 |
![]() |
穿戴耳罩 |
![]() |
穿戴安全帽 |
![]() |
直流電(DC) |
![]() |
Bluetooth® 字樣標記及![]() |
![]() |
機具支援近距離無線通訊(NFC)技術,其相容於iOS及Android平台。 |
![]() |
鋰電池 |
![]() |
使用Hilti 鋰電池類型系列。請遵守用途 一節所提供之資訊。 |
![]() |
請勿將電池使用作為敲擊工具。 |
![]() |
避免電池掉落。不得使用遭受衝擊或其他原因遭成損壞的電池。 |
安全性
一般電動機具安全警告
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_SYM-General_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
請詳閱所有的安全警示及說明。 未能遵守以下警示及說明可能會造成電擊事故、火災和 / 或嚴重的傷害。
妥善保存所有警示及說明,以供將來參考。
工作區域安全
- 請保持工作區的清潔與採光充足。 雜亂而昏暗的工作區會導致意外發生。
- 勿在容易發生爆炸的環境中使用機具,例如有可燃性液體、瓦斯或粉塵存在的環境。 機具產生的火花可能會引燃塵埃或煙霧。
- 操作機具時,請與兒童及旁人保持距離。 注意力不集中時容易發生失控的情形。
- 避免讓身體碰觸到如管線、散熱器、爐灶與冰箱等與土地或地表接觸之物品。 如果您的身體接觸到地表或地面,將增加電擊的危險。
- 請勿將機具曝露在下雨或潮濕的環境中。 若水氣進入機具中將增加觸電的危險。
- 操作機具時,請提高警覺,注意進行中的工作並善用常識。 感到疲勞或受到藥物、酒精或治療的影響時勿使用機具。 操作機具時稍不留神就可能會造成嚴重的人員傷亡。
- 穿戴個人防護裝備。 請隨時穿戴眼罩。 適當使用防塵面罩、防滑鞋、安全帽及耳罩等安全防護配備可減少人員的傷害。
- 避免不經意的啟動。 在接上電池組、抬起或攜帶機具之前,務必確認開關處於關閉的位置。 攜帶機具時,如果把手指放在開關上,或在開關開啟時,將機具插上插頭容易發生意外。
- 啟動機具前,應將所有調整鑰匙或扳手移開。 將扳手或鑰匙留在機具的旋轉零件中可能會造成人員傷害。
- 勿將手伸出過遠。 隨時站穩並維持平衡。 這可讓您在意外情況發生時,對機具有較好的控制。
- 穿著適當服裝。 請勿穿著寬鬆的衣服或佩戴珠寶。 頭髮、衣服與手套應遠離移動性零件。 移動性零件可能會夾到寬鬆的衣服、珠寶或長髮。
- 如果機具可連接吸塵裝置與集塵設備,請連接並適當使用這些設備。 使用集塵裝置可降低與粉塵有關的危險。
- 不可強制使用機具。 依據用途使用正確的機具。 根據設計的速率使用機具可更快速安全地完成工作。
- 若開關無法啟動或關閉電動工具時,請勿使用電動工具。 任何無法以開關控制的機具都很危險且需要維修。
- 在對電動工具進行調整、更換配件或存放前,請先拔下電池組。 此預防安全措施可降低機具意外啟動的風險。
- 將閒置的機具貯放在兒童拿不到的地方,勿讓不熟悉或未詳閱本說明的人員操作本機具。 機具在未經訓練的使用者手中是很危險的。
- 維護機具。 請檢查移動性零件有無偏移或黏合的情形、零件有無破損,以及任何會影響機具運轉的狀況。 如果機具受損,請先修理再使用。 很多意外便是由維護不當的機具造成的。
- 保持切割機具的銳利與清潔。 具銳利切割邊緣的切割機具如果得到適當的維護,便較不會發生黏合的現象,且較容易控制。
- 遵守本指示說明使用機具、配件和工具組等,並考量工作條件與待進行的工作。 將機具用在原目的外之用途可能會造成危險。
- 僅使用原廠指定的充電器進行充電。 將適合特定類型電池的充電器使用在其它電池時,會有引發火災的危險。
- 請僅使用機具特別指定的電池匣。 使用其他電池匣可能會造成人員傷亡與火災。
- 電池匣未使用時,請將其遠離如迴紋針、錢幣、鑰匙、針、固定釘或其他會在電池兩極間形成連結的小型金屬物件。 在電池兩極間建立短路會造成灼傷或引起火災。
- 若使用不當,可能會有液體由電池流出; 請避免接觸該液體。 若不慎接觸,請以清水沖洗。 如果不小心讓液體接觸到眼睛,請立即尋求醫療援助。 從電池中滲出的液體,可能會導致過敏或燙傷。
- 請將機具交給合格的維修人員進行維修,並使用相同的替代零件。 這可確保維護機具安全。
擊釘器安全警告
- 請隨時假設機具中含有固定釘。 未小心操作固定機具會意外擊發固定釘並造成人員受傷。
- 請勿將本機具朝向自己或附近的人。 意外擊發的鋼釘可能會從機具中彈出造成受傷。
- 若未將機具緊貼工件,請勿擊發。 若機具未與工件接觸,則固定釘可能會從標的物反彈開來。
- 當固定釘卡在機具中時請將機具電源斷開。 在卸下卡住的固定釘時,若仍接電則可能意外將固定機具擊發。
- 移除卡住的固定釘時請務必小心。 機構本身還在加壓且固定釘在嘗試排除卡釘狀態時,固定釘可能會被強制排出。
- 在固定電纜線時,請確認電纜未通電。 請確實握住固定機具握把的絕緣面。 務必使用專為安裝電纜線所設計的固定釘。 檢查固定釘是否有損壞電纜的絕緣層。 若鋼釘損壞電纜線的絕緣層將造成電擊與火災危險。
安全規範
基本安全相關資訊![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_SYM-General_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
保留所有安全須知與說明以供日後參考。
使用者應具備條件
- 僅經授權且受過訓練的人員可進行本機具的操作或維修。
- 使用機具時,您及周遭人員都必須戴上適當的眼罩與安全帽。
- 請穿戴耳罩。
- 暴露於噪音環境下會導致聽力受損。
- 請閱讀操作手冊中有關機具操作、保養和維護的說明。
- 操作機具時,請提高警覺,注意您正在進行的事情,並善用常識。身體疲勞或使用麻醉劑、酒精或藥物之後,請勿使用本機具。若感到疼痛或不適請稍作休息。操作機具時稍不留神便會造成嚴重的人員傷亡。
- 請避免以不良姿勢工作。請隨時確定自己以安全的姿勢工作並保持身體平衡。
- 穿上防滑鞋。
- 因此,絕對不可用手拉回固定釘導管頭或固定釘。
- 在特定情況下,將套管或固定釘向後拉時,也會使機具進入「可擊發」狀態。待擊發機具的固定釘或活塞可能因操作不慎而釘入身體部位。
- 使用機具時,請保持手臂稍微彎曲(切勿伸直手臂)。
- 禁止小孩及非專業人員進入工作區域。
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_SYM-General_M_M_DEU_Gefahr.jpg)
- 在開始工作之前,將2枚固定釘釘入您即將作業的基材上以進行測試。
- 請針對工作使用正確的機具。請勿將機具使用於非其設計用途上。僅在符合規定及無故障狀態中使用機具。
- 已裝載機具需隨時有人看管。
- 將機具使用安全的工具箱搬運與貯放。
- 進行清潔、維修、更換固定釘導管頭、休息、貯放前應將機具卸載(移除固定釘)。
- 在不使用的狀態下,機具必須先卸下其固定釘和火藥,並存放在孩童伸手無法觸及、乾燥且有上鎖的地方。
- 請檢查機具及其配件是否有任何損壞。檢查移動性零件的功能是否無瑕疵,無任何零件損壞。
- 所有零件必須正確安裝,並符合正確操作此機具的所有必要條件。除非操作說明中有特別註明,否則受損之零件需由Hilti 服務中心進行維修或更換。
- 釘入固定釘前,請先確認工作面後方沒有電線。
- 勿將固定釘釘入不合適的材料中。
- 不合適的材料包括鍛鋼及鑄鋼、鑄鐵、玻璃、大理石、塑膠、青銅、黃銅、銅、絕緣材料、空心磚、瓷磗、薄金屬板(< 4 mm)和多孔混凝土。將固定釘釘入這些材料會造成固定釘斷裂、破碎或穿透。
- 當機具完全以垂直角度抵住工作面時方能扣上扳機。
- 擊發固定釘時,請握住固定機具以正確角度朝向工作面以防止固定釘被工作面反彈回來。
- 請保持握把的乾燥與清潔,不要讓上面出現油漬。
- 請勿讓機具掉落。
- 請勿將連發釘匣作為握把使用。
- 請勿在有發生火災或爆炸危險地區使用本機具,除非經特殊認可允許在這類情況下使用。
- 除非Hilti 建議(例如使用DX-Kwik),否則不可將固定釘釘入既有的孔洞中。
- 保持工作場所整齊。將可能造成傷害的物品從工作場所移開。
- 凌亂的工作場所,可能會導致意外事故。
- 請確保工作場所的照明與良好條件通風。
- 請勿玩弄或改裝機具或其零件,尤其是活塞部份。
- 僅限使用經認可適用於本機具的固定釘種類。
- 請勿使用比建議的最大值更快的固定釘驅動速率。
- 機具過熱時,請讓它冷卻。
- 機具尚熱時,請勿拆解機具。讓機具冷卻。
小心處理和使用電池
- 遵守適用於鋰電池之運送、存放與使用的特別指南。
- 請勿讓電池暴露在高溫下、讓陽光直接照射或接觸火焰。
- 請勿拆解、擠壓或焚燒電池,且不可將電池置放在溫度超過80°C(176°F)的環境中。
- 請勿使用或充電受到機構性衝擊、從高處摔落或有損壞跡象之電池。在此情況下,務必聯絡Hilti 維修中心 。
- 若電池溫度過高無法觸摸,表示電池可能已經毀損。將電池放在清楚可見且沒有火災危險、遠離易燃材料的位置。讓電池冷卻。若一小時後電池溫度仍然過高無法觸摸,表示電池可能已經毀損。聯絡Hilti 維修中心 。
說明
產品總覽
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-G2_DEU_BX3_Uebersicht.jpg)
- 槍口
- 套管X-FG B3-ME 02
- 套管X-FG B3-IF 02
- 固定釘導管頭鎖定機構
- 通風口
- 安全扳機
- 握把
- 拆卸鈕
- 皮帶掛鉤 / 支架掛鉤
- 充電狀態顯示幕
- 鋰電池
- 推釘器,鎖定位置
- 推釘器釋放機構
- 支撐腳
- 釘匣
- 狀態指示燈
- On/off按鈕
- 推釘器,解鎖位置
用途
本產品為手持充電式固定機具,適合室內使用。適用於將特製固定釘釘入混凝土、鋼材、石材、石灰板和其他適合直接固定技術的材料中。在使用適當固定釘時,本產器也可用於固定含扣夾的電纜線。請僅使用認可的固定釘搭配其對應的固定釘導管頭(請參閱「技術資料」一節)。
固定機具、電池和固定釘組成技術實體。這代表唯有在使用Hilti 專門製造的固定釘以及由Hilti 推薦的充電器和電池的情況下,才能保證使用此固定機具能順利地進行固定作業。僅在這些條件符合的情況下,方能進行Hilti 所建議的固定及應用作業。- 此固定機具僅允許以手持方式使用。
- 絕不可誤用本固定機具。誤用機具包括將固定釘擊入極軟的基材(如木材)中或超硬基材(如高強度鋼材或極硬的天然石材)。
本產品限使用B 22系列Hilti 鋰電池。
僅可使用經Hilti 認可的電池充電器為電池充電。可從Hilti Store 或www.hilti.group 取得更多資訊。
安全裝置
使用鋼釘連發釘匣時,鋼釘偵測器可防止在無鋼釘的情況下觸發扳機而造成固定機具損壞。觸壓安全裝置作用在於防止鋼釘亂飛(亦即在槍口未與工件接觸的情況下觸動並擊發鋼釘)。使用鋼釘連發釘匣時,可將固定機具壓在工作面上並在機具中有裝載鋼釘的情況下才擊發。
產品特點
本固定機具搭載一符合人體工學、防滑且吸震之握把、一個皮帶掛鉤與支架掛鉤及一個支撐腳架。本機具配有電子式過載保護可預防過載,以及溫度監控可預防過熱。Bluetooth
本產品具有Bluetooth介面。若您已安裝電池且已按下On/Off按鈕啟動固定機具,即可透過Bluetooth進行無線通訊。在機具已切換為待機模式或按下On/Off按鈕關機具後,資料傳輸會持續達三個小時。
若要手動停用Bluetooth,請按住On/Off按鈕至少5秒鐘,直到LED顯示藍色兩次。
卸下電池後,即不會再傳送資料。
並非所有市場均提供Bluetooth。
Bluetooth
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-G2_DEU_BLE_1.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-G2_DEU_BLE_2.jpg)
狀態指示燈
狀態指示燈提供固定機具狀態的相關資訊。狀態 |
意義 |
---|---|
熄滅 |
固定機具已關閉。 |
LED亮起綠燈。 |
固定機具啟動且可以使用時。 |
LED每隔3秒閃爍綠燈。 |
固定機具為待命模式。將機具槍口抵住工作面開關即可啟動。 |
LED亮起藍燈。 |
固定機具已啟動,需要裝載釘帶。 |
LED閃爍藍燈。 |
固定機具已啟動,連發釘匣已完全用完。 |
LED閃爍綠燈。 |
固定機具溫度過高或電池電力不足。參閱「故障排除」章節。 |
LED閃爍紅燈。 |
功能故障 – 參閱「故障排除」章節。 |
LED亮起紅燈。 |
功能故障 – 參閱「故障排除」章節。 |
表示電池充電狀態
按下其中一個電池拆卸鈕,顯示幕會表示電池的充電狀態。狀態 |
意義 |
---|---|
所有四個LED亮起綠燈。 |
充電狀態75 %至100 %。 |
三個LED亮起綠燈。 |
充電狀態50 %至75 %。 |
兩個LED亮起綠燈。 |
充電狀態25 %至50 %。 |
一個LED亮起綠燈。 |
充電狀態10 %至25 %。 |
一個LED閃綠燈。 |
充電狀態低於10 %。電池電力不足。 |
配備及數量
BX 3-L或BX 3固定機具、操作說明。關於本產品,您可於當地www.hilti.group 或網站查詢其他經過認證可搭配使用的系統產品:Hilti Store
技術資料
固定機具
BX 3 |
BX 3-L |
||
---|---|---|---|
重量(依據EPTA程序01/2003) |
B 22/2.6 Li‑Ion (02) |
4.0 kg |
4.0 kg |
B 22/3.0 Li‑Ion (01) |
4.1 kg |
4.1 kg |
|
B 22/5.2 Li-Ion (01) |
4.3 kg |
4.3 kg |
|
鋼釘長度(排釘) |
14 mm … 30 mm |
14 mm … 36 mm |
|
操作性 |
52 mm |
46 mm |
|
鋼釘直徑 |
3 mm |
2.75 mm … 3.0 mm |
|
釘匣容量 |
30支 |
30支 |
|
壓縮衝程 |
12 mm |
12 mm |
|
觸壓 |
50 N … 70 N |
50 N … 70 N |
|
應用溫度(環境溫度) |
−15 ℃ … 50 ℃ |
−15 ℃ … 50 ℃ |
|
建議的最高擊釘率 |
每小時650支 |
每小時650支 |
|
額定電壓 |
21.6 V |
21.6 V |
|
散發出的最大發射功率 |
−11.9 dBm |
−11.9 dBm |
|
頻率 |
2,400 MHz … 2,483.5 MHz |
2,400 MHz … 2,483.5 MHz |
噪音資訊和震動值(依據EN 60745)
操作說明中所提供之音壓和震動值已參照標準測量,並可用來比較不同機具之噪音。它們也可作為噪音量的初步評估。提供之資料表示機具主要應用時之數值。若機具應用於不同之用途,搭配不同的配件或在保養不良的情況下,其數據可能有所不同。在作業過程中,這有可能大幅提高其噪音量。當機具關閉,或開啟但未進行任何作業時也應列入考量,才能準確評估噪音量。如此一來,作業過程中的總噪音量將大幅降低。請制定其他安全施措,以保護操作員不受噪音和 / 或震動影響,例如:保養機具與其配件、操作前保持雙手溫暖,以及重新安排作業形式。噪音及震動資訊
典型A - 加權聲功率級數(擊釘時) (LWA) |
混凝土 |
101 dB |
鋼材 |
105 dB |
|
典型A - 加權音壓級數(擊釘時) (LpA) |
混凝土 |
90 dB |
鋼材 |
94 dB |
|
無法判定的聲功率級數 (K) |
3 dB |
發出震動值(擊釘時) (ah) |
混凝土 |
2.3 m/s² |
鋼材 |
2.2 m/s² |
|
無法判定 (K) |
1.5 m/s² |
電池
電池操作電壓 |
21.6 V |
操作時的環境溫度 |
−17 ℃ … 60 ℃ |
貯放溫度 |
−20 ℃ … 40 ℃ |
電池充電啟動溫度 |
−10 ℃ … 45 ℃ |
工作場所的準備工作
請遵守本文件中與產品上的安全說明和警告。置入電池
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-G2_DEU_BX3_010.jpg)
- 檢查電池與機具的接點沒有外物。
- 裝入電池,並確定聽到聽到咬合聲。
- 裝上電池後,充電狀態LED將短暫亮起。
- 裝上電池後,充電狀態LED將短暫亮起。
- 確認電池已確實置入固定機具中。
置入固定釘導管頭
以皮帶和支架掛鉤安全地工作
- 開始工作前,請確定皮帶掛鉤 / 支架掛鉤已確實安裝於機具上。
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-G2_DEU_BX3_030.jpg)
- 僅必要時使用皮帶掛鉤 / 支架掛鉤。長時間不用機具時,請將機具放置於安全的位置。
連發釘匣的裝載
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-G2_DEU_BX3_040.jpg)
- 將推釘器向下拉直到固定為止。
- 將鋼釘滑入連發釘匣中(最多3條各10支裝的釘帶)。
- 緊握推釘器並按下推釘器釋放鈕。
- 將推釘器回推直到接觸到鋼釘為止。
工作類型
使用支撐腳
在平坦的工作表面,支撐腳更容易垂直固定住固定機具,此時只需注意側向對齊。在不平坦的表面上需將支撐腳展開,以確保固定釘導管頭與工作面垂直。收回支撐腳
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-G2_DEU_BX3_050.jpg)
- 將支撐腳往內推,讓它從固定位置中鬆開。
- 將支撐腳向後旋轉230°。
- 從下方推支撐腳,直到在收回位置中咬合。
展開支撐腳
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-G2_DEU_BX3_050.jpg)
- 將支撐腳往內推,讓它從固定位置中鬆開。
- 將支撐腳向前旋轉230°。
- 從下方推支撐腳,直到在展開位置中咬合。
開啟/關閉固定機具
啟動固定機具
- 按下On/Off開關按鈕。
- 彈簧機構會聽到加壓的聲音且狀態指示燈LED會起綠燈。
- 彈簧機構會聽到加壓的聲音且狀態指示燈LED會起綠燈。
關閉固定機具
- 按下On/Off開關按鈕。
- 彈簧機構會聽到壓力釋放的聲音且狀態指示燈LED會熄滅。
- 彈簧機構會聽到壓力釋放的聲音且狀態指示燈LED會熄滅。
關閉Bluetooth
- 按下On/Off按鈕至少5秒,直到LED顯示藍燈兩次。
- 無法再傳輸其他資料。
- 並非所有市場均提供Bluetooth。
- 無法再傳輸其他資料。
在連發釘匣模式下卸載下鋼釘
- 將推釘器向下拉直到固定為止。
- 將鋼釘從連發釘匣中向下滑出。
- 緊握推釘器並按下推釘器釋放鈕。
- 引導推釘器回復到原來的位置。
維護及保養
維護及保養
產品保養- 小心地清除頑強的髒污。
- 若有,請使用乾燥的軟刷子小心地清潔通風口。
- 僅可使用微濕的軟布清潔機殼。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
- 請使用乾淨的乾布清潔產品的接點。
- 通風口堵塞時請勿使用電池。請使用乾燥的軟刷子小心地清潔通風口。
- 請避免電池暴露在粉塵或髒污的環境之中。請勿讓電池接觸過高的濕氣(例如:浸入水中或淋雨)。
電池若濕透,請將該電池視為已受損。請將電池隔絕在不可燃的容器內,並洽詢Hilti 維修中心。 - 避免電池沾上油脂。避免讓電池上積聚粉塵或髒污。請使用乾燥的軟刷或乾淨的乾布清潔電池。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
請勿觸摸電池的觸點或從觸點上去除出廠塗敷的油脂 - 僅可使用微濕的軟布清潔機殼。請勿使用含矽膠的清潔或亮光劑,因為可能會造成塑膠零件損壞。
- 定期檢查外部零件和控制元件有無損壞跡象,並確認它們運作正常。
- 如果有損壞跡象及 / 或任何零件功能故障,請不要運行本產品。請將產品交付Hilti 維修中心進行維修。
- 維護及修復作業後,裝上所有保護裝置並檢查功能是否正常。
充電式機具和電池的運輸與存放
搬運- 取出電池。
- 切勿散裝運輸電池。運送過程中,應保護電池避免衝擊與震動並與導電物質或其他電池隔離,以免因與電池端子接觸而造成短路。請遵守您所在地當地的電池運輸規範。
- 請勿以郵寄方式遞送電池。若要運送未損壞之電池,請洽詢運送服務商。
- 每次使用前以及長途運輸前後請檢查本產品和電池是否受損。
- 請將本產品和電池存放在陰涼及乾燥處。請遵守技術性數據中所規定的溫度極限值。
- 請勿將電池貯放在充電器中。完成充電程序後,請將電池從充電器取出。
- 請勿將電池存放在有日光直射處、熱源上或玻璃後方。
- 請將本產品和電池存放在兒童或未授權人員無法觸及的地點。
- 每次使用前以及長時間存放前後請檢查本產品和電池是否受損。
故障排除
若您遇到未列出的問題或是無法自行排除的問題,請聯絡Hilti 維修中心。故障 |
可能原因 |
解決方法 |
---|---|---|
彈簧元件未張緊;無狀態指示。 |
電池電力耗盡。 |
|
未正確安裝電池。 |
||
彈簧機構重新張緊前會有一段延遲時間,此時狀態指示燈會閃爍藍燈且會同時發出一個訊號音;接著狀態指示燈會亮藍燈約6分鐘。 |
連發釘匣已耗盡。 |
|
彈簧元件未張緊、狀態指示燈閃爍綠燈且有1個電池充電狀態LED閃爍。 |
電池電力耗盡。 |
|
電池溫度過低。 |
|
|
彈簧元件未重新張緊、狀態指示燈閃爍綠燈且有4個電池充電狀態LED閃爍。 |
固定機具過熱。 |
|
彈簧元件未張緊且狀態指示燈閃爍紅燈。 |
未正確安裝固定釘導管頭。 |
|
彈簧元件未張緊且狀態指示燈亮紅燈。 |
系統錯誤。 |
|
無法壓下固定釘導管頭且狀態指示燈亮起綠燈。 |
連發釘匣已耗盡。 |
|
推釘器卡住。 |
|
|
鋼釘卡在固定釘導環內。 |
||
固定釘導管頭在卡在壓下的狀態。 |
固定釘導管頭與槍口間有髒污。 |
廢棄設備處置
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_SYM-General_M_M_DEU_Recycling_f.jpg)
RoHS(有害物質限制指令)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-G2_DEU_r7775899.jpg)
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-G2_DEU_r7775857.jpg)
您可在文件最後找到QR碼格式的RoHS表連結。
製造商保固
- 如果您對於保固條件有任何問題,請聯絡當地Hilti 代理商。
24F., No. 16, Xinzhan Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, Taiwan (R.O.C.)
Tel. 0800‑221‑036
符合聲明
符合聲明基於製造商唯一的責任,本公司在此聲明本產品符合適用法規及標準。技術文件已歸檔:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Tool Certification | Hiltistrasse 6 | D-86916 Kaufering, Germany
產品資訊
固定機具 |
BX 3 | BX 3-L |
產品代別 |
02 |
序號 |
![Image alternative](https://files-techDocs.hilti.com/2180111/H2_BILD-Objekt_System_BX_3-G2_DEU_Konform_CE.jpg)